Danfoss logo
EKC 315A

Ülekuumenduse kontroller, EKC 315A

084B7085

Analoogsisendid (AI) [pc]: 2

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Analoogsisendid (AI) [pc]2 tükki
Andmeside võimalusedLON RS 485
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]1 tükki
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve [VA]5.0 VA
HeakskiitCEEACLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile16 tükki
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
PaigaldusmeetodDIN-siin
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidNo
Toitepinge [V] AC24 V
Toote nimetusÜlekuumenduse kontroller
Toote tüüpEKC 315A
TooterühmElektrooniline ventiili juhtimine
TootetarvikudElectron. control accessories
Ventiili väljunditüüpAKVAKVAICM (+ICAD)

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.34 Kilogram
Netokaal0.32 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.53 Liter
EAN/UPC5702428079167