Kandja temperatuuri kontroller, EKC 367
084B7083
Andmeside võimalused: LON RS 485, Toitepinge [V] AC: 24, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 16
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
084B7083
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Andmeside võimalused | LON RS 485 |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Energiatarve [VA] | 5.0 VA |
| Heakskiit | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 16 tükki |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | EKC 367 TEMPERATUURI KONTROLLER |
| Paigaldusmeetod | DIN-siin |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| Sisaldab akusid | No |
| Toitepinge [V] AC | 24 V |
| Toote nimetus | Kandja temperatuuri kontroller |
| Toote tüüp | EKC 367 |
| Tooterühm | Aurusti ja toa juhtseade |
| Tootetarvikud | Electron. control accessories |
| Ventiili väljunditüüp | KVQ |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.367 Kilogram |
| Netokaal | 0.32 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.562 Liter |
| EAN/UPC | 5702428407564 |