Kandja temperatuuri kontroller, EKC 366
084B7076
Toitepinge [V] AC: 24, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 16
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
084B7076
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Andmeside võimalused | LON RS 485 |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Energiatarve [VA] | 5.0 VA |
| Funktsioon | Media temperature controller |
| Heakskiit | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 16 tükki |
| Material Description | EKC 366 VAHEMOODUL |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Paigaldusmeetod | DIN-siin |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| Sisaldab akusid | No |
| Toitepinge [V] AC | 24 V |
| Toote nimetus | Kandja temperatuuri kontroller |
| Toote tüüp | EKC 366 |
| Tooterühm | Aurusti ja toa juhtseade |
| Tootetarvikud | Electron. control accessories |
| Ventiili väljunditüüp | CVQ |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.314 Kilogram |
| Netokaal | 0.286 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.556 Liter |
| EAN/UPC | 5702428029384 |