Danfoss logo
EKC 361

Kandja temperatuuri kontroller, EKC 361

084B7060

Toitepinge [V] AC: 24, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 16
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Andmeside võimalusedLON RS 485
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve [VA]5.0 VA
FunktsioonMedia temperature controller
HeakskiitC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile16 tükki
Material DescriptionEKC 361 TEMPERATUURI REGULAATOR
Iseloomulik
Väärtus
PaigaldusmeetodDIN-siin
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidNo
Toitepinge [V] AC24 V
Toote nimetusKandja temperatuuri kontroller
Toote tüüpEKC 361
TooterühmAurusti ja toa juhtseade
TootetarvikudElectron. control accessories
Ventiili väljunditüüpCVQ (+ICS)CVQ (+PM)ICM (+ICAD)

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.351 Kilogram
Netokaal0.32 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.574 Liter
EAN/UPC5702428018203