Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC111 080Z3220

Külmlaoruumi kontroller, AK-RC111

080Z3220

Funktsioon: Külmruumide haldamine, Toitepinge [V] AC: 230, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Soovitatav asendamine: 080Z5001, 080Z5002, 080Z5003

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraan, eesJah
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve [VA]7.0 VA
FunktsioonKülmruumide haldamine
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Kompressorite arv, max1 tükki
Kontrolleri tüüpOptyma kontroller, ühefaasiline (2HP)
Korpuse standard IPIP65
Material DescriptionDEL AK-RC 111,Optyma Contr.,2HP,1 phase
Iseloomulik
Väärtus
Muud RoHS-dokumendidEAEU RoHS
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineElectronic Controllers and Services
RakendusalaKondensatsiooniseade
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SeadmedSis. 2 andurit
Sisaldab akusidNo
Teabeedastuse tüüpRS485 Modbus
Toitepinge [V] AC230 V
Toote nimetusKülmlaoruumi kontroller
Toote tüüpAK-RC111
TooterühmAurusti ja toa juhtseade
Ventiili väljunditüüp(TXV)

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.706 Kilogram
Netokaal1.31 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume8.072 Liter
EAN/UPC5702428669078