Danfoss logo
AK-SC 255 DIN version

Süsteemihaldur, AK-SC 255

080Z2530

Teabeedastuse tüüp: LON RS232; LON TP78; ETHER; MODBUS

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Soovitatav asendamine: 080Z4028

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Ekraan, eesJah
Energiatarve [VA]21.6 VA
FunktsioonSupermarket Refrigeration con.
HeakskiitC-TICKCEc UL us
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Kontrolleri tüüpSystem Controller
Material DescriptionDEL AK-SC255, BOX TP78 LOGGER
Pakendi formaatÜksikpakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineElectronic Controllers and Services
RakendusalaMonitoring system
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Teabeedastuse tüüpETHERLON RS232LON TP78MODBUS
Toote nimetusSüsteemihaldur
Toote tüüpAK-SC 255
TooterühmJärelevalvelahendused
UL-klassifikatsioonYes
Voolutarve [mA]100 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.082 Kilogram
Netokaal2.7 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428453554