Paketi kontroller, AK-PC 772
080Z0200
Funktsioon: Pakett k. Võimendi, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: RS232; LON RS485, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Soovitatav asendamine: 080Z0201
080Z0200
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Analoogsisendid (AI) [pc] | 11 tükki |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaalsed väljundid (DO) [tk] | 8 tükki |
| Ekraan – valik | AK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166 |
| Ekraan, ees | Ei |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Energiatarve [VA] | 8.0 VA |
| Funktsioon | Pakett k. Võimendi |
| Heakskiit | C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| I/O liidesed, max | 120 tükki |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Kompr. ohutussign. arv, max | 6 tükki |
| Kompressori võimsusrežiim | Samm/kiirus |
| Kompressorite arv, max | 5 tükki |
| Kondensaatori juhtimistüüp | Temperatuur |
| Kontrolleri tüüp | Paketi kontroller |
| Lisamoodulite arv, max | 11 tükki |
| Lisateave | CO2/ CO2 |
| Material Description | DEL - AK-PC 772, Pack Controller |
| Muud RoHS-dokumendid | EAEU RoHS |
| Õli juhtimine | Ühtlustamine |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Programmeerimistööriistad | AK-ST 500 |
| Rakendusala | Tüürimisfunktsioon |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhulüliti täiend. sisendid, max | 1 tükki |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| Täiendavad alarmisisendid, max | 10 tükki |
| Täiendavad analoogsisendid, max | 1 tükki |
| Teabeedastuse tüüp | LON RS485RS232 |
| Termostaatide täiendavad sisendid, max | 1 tükki |
| Toitepinge [V] AC | 24 V |
| Toitepinge [V] DC | 24 V |
| Toote keel | tšehhitaanihollandiinglisesoomeprantsusesaksaitaaliapoolaportugalivenehispaania |
| Toote nimetus | Paketi kontroller |
| Toote omadused | Vastab CO2-nõueteleKondensaatori tõrgete jälgimineSis. välist andmesidetSoojustagastuse funktsioonKoormuse eraldamineÖine madalamaks reguleerimineP0 optimeeriminePumba juhtimine3-suunalise ventiiliga juhtimine |
| Toote tüüp | AK-PC 772 |
| Tooterühm | Kompressori/kondensaatori juhtimine |
| Tüürimisfunktsiooni reziim | PI |
| Tüürimisfunktsiooni sisend | Rõhk |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ventilaatori juhtrežiim | PI |
| Ventilaatori võimsuse juhtimine | Samm/kiirus |
| Ventilaatorite arv, max | 4 tükki |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.941 Kilogram |
| Netokaal | 0.645 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428838108 |