Danfoss logo
AK-PC 783 Capacity Controller

Paketi kontroller, AK-PC 783

080Z0196

Funktsioon: Pakett k. Kaskaad, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: RS232; LON RS485, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Soovitatav asendamine: 080Z0193

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Analoogsisendid (AI) [pc]11 tükki
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaalsed väljundid (DO) [tk]8 tükki
Ekraan – valikAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Ekraan, eesEi
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Energiatarve [VA]8.0 VA
FunktsioonPakett k. Kaskaad
HeakskiitC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
I/O liidesed, max120 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Kompr. ohutussign. arv, max6 tükki
Kompressori võimsusrežiimSamm/kiirus
Kompressorite arv, max8 tükki
Kondensaatori juhtimistüüpRõhk
Kontrolleri tüüpPaketi kontroller
Lisamoodulite arv, max11 tükki
LisateaveHFC/CO2, HC/CO2
Material DescriptionDEL AK-PC 783,ControllerUK-D-F-NL-I-E-PT
Muud RoHS-dokumendidEAEU RoHS
Õli juhtimineJah, CO2-ga
Pakendi formaatÜksikpakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineElectronic Controllers and Services
ProgrammeerimistööriistadAK-ST 500
RakendusalaTüürimisfunktsioon
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhulüliti täiend. sisendid, max5 tükki
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Täiendavad alarmisisendid, max10 tükki
Täiendavad analoogsisendid, max5 tükki
Teabeedastuse tüüpLON RS485RS232
Termostaatide täiendavad sisendid, max5 tükki
Toitepinge [V] AC24 V
Toitepinge [V] DC24 V
Toote keelhollandiingliseprantsusesaksaitaaliaportugalihispaania
Toote nimetusPaketi kontroller
Toote omadusedVastab CO2-nõueteleKaskaadi juhtumineKondensaatori tõrgete jälgimineSis. välist andmesidetUjuva kondensaatori rõhkSoojustagastuse funktsioonKoormuse eraldamineÖine madalamaks reguleerimineP0 optimeerimine
Toote tüüpAK-PC 783
TooterühmKompressori/kondensaatori juhtimine
Tüürimisfunktsiooni reziimPI
Tüürimisfunktsiooni sisendRõhk
UL-klassifikatsioonYes
Ventilaatori juhtrežiimPI
Ventilaatori võimsuse juhtimineSamm/kiirus
Ventilaatorite arv, max8 tükki

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.938 Kilogram
Netokaal0.645 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428819299