Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Veejahuti kontroller, AK-CH 650A

080Z0138

Funktsioon: 2 kompr. rühma, pumba juhtimine, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: RS232; LON RS485, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Analoogsisendid (AI) [pc]11 tükki
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaalsed väljundid (DO) [tk]8 tükki
Ekraan – valikEKA 163BEKA 164B
Ekraan, eesEi
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Energiatarve [VA]8.0 VA
Funktsioon2 kompr. rühma, pumba juhtimine
HeakskiitC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
I/O liidesed, max80 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Kompr. ohutussign. arv, max6 tükki
Kompressori võimsusrežiimSamm/kiirus
Kompressorite arv, max8 tükki
Kondensaatori juhtimistüüpRõhk/temperatuur
Kontrolleri tüüpKahe jahuti kontroller
Lisamoodulite arv, max11 tükki
Material DescriptionDEL-AK-CH 650A, Controller, UK-DK-N-S-FI
Muud RoHS-dokumendidEAEU RoHS
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineElectronic Controllers and Services
Iseloomulik
Väärtus
ProgrammeerimistööriistadAK-ST 500
RakendusalaSoolveejahuti juhtimine
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhulüliti täiend. sisendid, max5 tükki
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Täiendavad alarmisisendid, max10 tükki
Täiendavad analoogsisendid, max5 tükki
Teabeedastuse tüüpLON RS485RS232
Termostaatide täiendavad sisendid, max5 tükki
Toitepinge [V] AC24 V
Toitepinge [V] DC24 V
Toote keeltaaniinglisesoomeNorwegianSwedish
Toote nimetusVeejahuti kontroller
Toote omadusedSis. välist andmesidetUjuva kondensaatori rõhkSoojustagastuse funktsioonKoormuse eraldamineÖine madalamaks reguleerimineP0 optimeeriminePumba juhtimine
Toote tüüpAK-CH 650A
TooterühmKompressori/kondensaatori juhtimine
TootetarvikudElectron. control accessories
Tüürimisfunktsiooni reziimPI
Tüürimisfunktsiooni sisendTemperatuur
UL-klassifikatsioonYes
Ventilaatori juhtrežiimPI
Ventilaatori võimsuse juhtimineSamm/kiirus
Ventilaatorite arv, max8 tükki

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.002 Kilogram
Netokaal0.645 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428464666