Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektrooniline külmutamise juhtimine, ERC 211

080G3262

Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 0, Toitepinge [V] AC: 100 - 125, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 20

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Soovitatav asendamine: 080G3451

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Analoogsisendid (AI) [pc]2 tükki
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]0 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk]1 tükki
Display colourRed
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel7(a)7(c)-I6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCECQCEACENECNSFcURus
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kontrolleri tüüpKaubanduslik külmutamine
Material DescriptionDEL KIT - ERC 211, RED LED,115V
Iseloomulik
Väärtus
Muud RoHS-dokumendidEAEU RoHS
Pakendi formaatMultipakend
Product lineElectronic Controllers and Services
RakendusalaKlaasustega kaubavitriinid
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Sagedus [Hz]60 Hz
SCIPi kausta nr2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIPi kausta tootenimiERC21x, EKC 22x
Sisaldab akusidNo
Toitepinge [V] AC [max]125 V
Toitepinge [V] AC [min]100 V
Toote nimetusElektrooniline külmutamise juhtimine
Toote tüüpERC 211
TooterühmTemperatuuriregulaatorid
TootetarvikudElectron. control accessories
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.23 Kilogram
Netokaal0.218 Kilogram
Volume0.48 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428911115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm