Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektrooniline külmutamise juhtimine, ERC 112C

080G3259

Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 1, Toitepinge [V] AC: 100 - 240, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 27

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Soovitatav asendamine: 080G3495

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Analoogsisendid (AI) [pc]4 tükki
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]1 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk]4 tükki
Display colourRed
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel7(a)7(c)-I
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile27 tükki
Kontrolleri tüüpKaubanduslik külmutamine
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionDEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ
Muud RoHS-dokumendidEAEU RoHS
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineElectronic Controllers and Services
RakendusalaKaub. külmikud/sügavkülmikud
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidNo
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]100 V
Toote nimetusElektrooniline külmutamise juhtimine
Toote tüüpERC 112C
TooterühmTemperatuuriregulaatorid
TootetarvikudElectron. control accessories
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.128 Kilogram
Netokaal0.077 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.417 Liter
EAN/UPC5702428975315