Danfoss logo
RDI 107A - Front

Ekraan, RDI 107A

080G3240

DEL - RDI 107A RED LED, GDM

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Analoogsisendid (AI) [pc]2 tükki
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]1 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk]1 tükki
Display colourRed
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel7(c)-I7(a)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile54 tükki
Kontrolleri tüüpKaubanduslik külmutamine
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionDEL - RDI 107A RED LED, GDM
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineElectronic Controllers and Services
RakendusalaKlaasustega kaubavitriinid
REACHi kandidaatainete loendLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIPi kausta nrb3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIPi kausta tootenimiRDI 107A
Sisaldab akusidNo
Toitepinge [V] DC12 V
Toote nimetusEkraan
Toote tüüpRDI 107A
TooterühmTemperatuuriregulaatorid
TootetarvikudElectron. control accessories
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.083 Kilogram
Netokaal0.083 Kilogram
Volume0.383 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428482318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm