Danfoss logo
ERC 101 stand alone controller

Elektrooniline külmutamise juhtimine, ERC 101A

080G3133

Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 1, Toitepinge [V] AC: 100 - 240, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Soovitatav asendamine: 080G3231

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Analoogsisendid (AI) [pc]2 tükki
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]1 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk]1 tükki
Display colourBlue
HeakskiitCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Kontrolleri tüüpKaubanduslik külmutamine
Material DescriptionDEL ERC 101, Blue LED, w/o Buzzer, Glob
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineElectronic Controllers and Services
RakendusalaKlaasustega kaubavitriinid
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]100 V
Toote nimetusElektrooniline külmutamise juhtimine
Toote tüüpERC 101A
TooterühmTemperatuuriregulaatorid
TootetarvikudElectron. control accessories
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.093 Kilogram
Netokaal0.092 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.281 Liter
EAN/UPC5702428842396