Danfoss logo
ERC 102 stand alone controller

Elektrooniline külmutamise juhtimine, ERC 102C

080G3118

Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 1, Toitepinge [V] AC: 100 - 240, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Soovitatav asendamine: 080G3495

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Analoogsisendid (AI) [pc]3 tükki
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]1 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk]3 tükki
Display colourBlue
HeakskiitCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Kontrolleri tüüpKaubanduslik külmutamine
Material DescriptionDEL ERC 102C, Blue LED, GDM, Kit LAM.
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineElectronic Controllers and Services
RakendusalaKlaasustega kaubavitriinid
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]100 V
Toote nimetusElektrooniline külmutamise juhtimine
Toote tüüpERC 102C
TooterühmTemperatuuriregulaatorid
TootetarvikudElectron. control accessories
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.129 Kilogram
Netokaal0.114 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.417 Liter
EAN/UPC5702428902335