Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Progr. kontroller, 8 releed, MCX08M2

080G0335

Funktsioon: Programmeeritav kontroller, Toitepinge [V] AC: 110 - 230, Teabeedastuse tüüp: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Analoogsisendid (AI) [pc]8 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc]4 tükki
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]8 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk]8 tükki
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpLCD
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve [W]10.0 W
FunktsioonProgrammeeritav kontroller
HeakskiitCEEACLLC CDC TYSKUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse standard IPIP40
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionDEL MCX08M2 Elec.Contr 230VRS485 TTL S
PaigaldusmeetodDIN-siin
Pakendi formaatMultipakend
Product lineElectronic Controllers and Services
ReaalajakellJah
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SummerJah
Teabeedastuse tüüpCANBUSMODBUSRS485
Toitepinge [V] AC [max]230 V
Toitepinge [V] AC [min]110 V
Toote nimetusProgr. kontroller, 8 releed
Toote tüüpMCX08M2
TooterühmProgrammeeritavad kontrollerid
TootetarvikudElectron. control accessories
Ühenduskomplekt on kaasasJah
Ühenduskomplekt, tootekood080G0180
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.642 Kilogram
Netokaal0.6 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume2.867 Liter
EAN/UPC5715162711668