Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - With LCD display

Progr. kontroller, 15 releed, MCX152V

080G0319

Funktsioon: Programmeeritav kontroller, Toitepinge [V] AC: 110 - 230, Teabeedastuse tüüp: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 8

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.001
1 primaarpooluse kogukaal kg0.001
Aku kogus1
Aku tüüp või nimiLithium coin cell (CR1620)
Analoogsisendid (AI) [pc]14 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc]6 tükki
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]18 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk]15 tükki
Ekraani tüüpLCD
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve [W]27.0 W
FunktsioonProgrammeeritav kontroller
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Korpuse standard IPIP40
Iseloomulik
Väärtus
LisateaveBackup Battery Input
Material DescriptionDEL - MCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2
PaigaldusmeetodDIN-siin
Pakendi formaatMultipakend
Product lineElectronic Controllers and Services
ReaalajakellJah
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidYes
SummerEi
Teabeedastuse tüüpCANBUSMODBUSRS485
Toitepinge [V] AC [max]230 V
Toitepinge [V] AC [min]110 V
Toote nimetusProgr. kontroller, 15 releed
Toote tüüpMCX152V
TooterühmProgrammeeritavad kontrollerid
TootetarvikudElectron. control accessories
TüübinimetusMCX152V
Ühenduskomplekt on kaasasJah
Ühenduskomplekt, tootekood080G0308

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal995 Gram
Netokaal777 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume4.951 Liter
EAN/UPC5715162711651