Danfoss logo
AK-MMI - Graphic LCD display

AK-PC 7xx

080G0311

Tootele kasutamiseks: AK-PC 7xx, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 34

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiatarve [W]1.6 W
FunktsioonLCD-ekraan AK-PC 7xx jaoks
HeakskiitCECMIMGOST RUL
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kogus vastavalt pakendi formaadile34 tükki
Korpuse standard IPIP65
LisateaveIncl. Connectors
Material DescriptionDEL AK-MMI Display, LCD
PaigaldusmeetodEhita asukohasPaneel
Pakendi formaatMultipakend
Product lineElectronic Controllers and Services
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Teabeedastuse tüüpRS232
Toitepinge [V] AC24 V
Toitepinge [V] DC [max]30.00 V
Toitepinge [V] DC [min]12.00 V
Toote nimetusEkraan
Toote omadusedSummer
Toote tüüpLisavarustus
Tootele kasutamiseksAK-PC 7xx
TooterühmElectron. control accessories
TüübinimetusAK-MMI
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.254 Kilogram
Netokaal0.184 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.926 Liter
EAN/UPC5702428819732