Progr. kontroller, 15 releed, MCX152V
080G0304
Funktsioon: Programmeeritav kontroller, Toitepinge [V] AC: 110 - 230, Teabeedastuse tüüp: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 8
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
080G0304
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.001 |
| 1 primaarpooluse kogukaal kg | 0.001 |
| Aku kogus | 1 |
| Aku tüüp või nimi | Lithium coin cell (CR1620) |
| Analoogsisendid (AI) [pc] | 14 tükki |
| Analoogväljundid (AO) [pc] | 6 tükki |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitaalsed sisendid (DI) [tk] | 18 tükki |
| Digitaalsed väljundid (DO) [tk] | 15 tükki |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekraani tüüp | LCD |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Energiatarve [W] | 27.0 W |
| Funktsioon | Programmeeritav kontroller |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Ei |
| Kasutusala | 25 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 8 tükki |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Korpuse standard IP | IP40 |
| Lisateave | Backup Battery Input |
| Material Description | DEL MCX152V Elect.Contr. RTU 230V LCD |
| Paigaldusmeetod | DIN-siin |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| PFAS-i sisaldus [jah/ei] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reaalajakell | Jah |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| Sisaldab akusid | Yes |
| Summer | Ei |
| Teabeedastuse tüüp | CANBUSMODBUSRS485 |
| Toitepinge [V] AC [max] | 230 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 110 V |
| Toote nimetus | Progr. kontroller, 15 releed |
| Toote tüüp | MCX152V |
| Tooterühm | Programmeeritavad kontrollerid |
| Tootetarvikud | Electron. control accessories |
| Tüübinimetus | MCX152V |
| Ühenduskomplekt on kaasas | Jah |
| Ühenduskomplekt, tootekood | 080G0308 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.982 Kilogram |
| Netokaal | 0.777 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 6.125 Liter |
| EAN/UPC | 5702428905039 |