Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Progr. kontroller, 8 releed, MCX08M

080G0292

Funktsioon: Programmeeritav kontroller, Toitepinge [V] AC: 110 - 230, Teabeedastuse tüüp: CANBUS; MODBUS, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 24

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.001
1 primaarpooluse kogukaal kg0.001
Aku kogus1
Aku tüüp või nimiLithium coin cell (CR1620)
Analoogsisendid (AI) [pc]8 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc]4 tükki
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]8 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk]8 tükki
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve [W]10.0 W
FunktsioonProgrammeeritav kontroller
HeakskiitCEGOST R
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Iseloomulik
Väärtus
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse standard IPIP40
LisateaveD.O. 5 and 6 use Solid stateRelais
Material DescriptionDEL MCX08M Elec.Control 230VRS485
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineElectronic Controllers and Services
ReaalajakellJah
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidYes
SummerJah
Teabeedastuse tüüpCANBUSMODBUS
Toitepinge [V] AC [max]230 V
Toitepinge [V] AC [min]110 V
Toote nimetusProgr. kontroller, 8 releed
Toote tüüpMCX08M
TooterühmProgrammeeritavad kontrollerid
TootetarvikudElectron. control accessories
Ühenduskomplekt on kaasasEi
Ühenduskomplekt, tootekood080G0180

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.416 Kilogram
Netokaal0.415 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume2.249 Liter
EAN/UPC5702428824620