Elektrooniline termostaadi juhtimine, ETC 1H3
077F1397
Funktsioon: Standardne termostaat, Toitepinge [V] AC: 230, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 120
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Soovitatav asendamine: 080N0015
077F1397
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 7(c)-I7(a) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | Standardne termostaat |
| Heakskiit | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Ei |
| Kasutusala | 25 |
| Kate | PINNATUD TRÜKKPLAAT |
| Klemmide arv [tk] | 6 tükki |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 120 tükki |
| Külmaerisus [°C] | 1.0 °C |
| Külmaerisus [°F] | 33.8 °F |
| Külmväljalülitus [°C] | 0.0 °C |
| Külmväljalülitus [°F] | 32.0 °F |
| Lisakontakt. kaitsekl. | 5A (MK4,MK6) |
| Lisakontaktid, nr. [tk] | 2 tükki |
| Material Description | DEL ETC 1H3 El.Thermostat,230VStd.Sampl |
| Min aeg sees [s] | 300 s |
| Min aeg väljas [s] | 300 s |
| Muud RoHS-dokumendid | EAEU RoHS |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| PFAS-i sisaldus [jah/ei] | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Relee põhiandmed | 16(16) A |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| SCIPi kausta nr | 4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617 |
| SCIPi kausta tootenimi | ETC 1H |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | 10.0 °C |
| Soe väljalülitus [°F] | 50.0 °F |
| Soojaerisus [°C] | 1.0 °C |
| Soojaerisus [°F] | 33.8 °F |
| Spindel | PEATAMISEGA |
| Sulatusanduri tüüp | 077F8750 - 8768077F8780 - 8798 |
| Sulatustemp. [°C] | 5.00 °C |
| Sulatustemp. [°F] | 41.00 °F |
| Sulatustüüp | MEETOD 2 |
| Temp-anduri tüüp | 077F8751 - 8769 |
| Temp-säte | Knob |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote nimetus | Elektrooniline termostaadi juhtimine |
| Toote tüüp | ETC 1H3 |
| Tooterühm | Temperatuuriregulaatorid |
| Tootetarvikud | Electron. control accessories |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Varuklemmi suurus [mm] | 6,3 x 0,8 mm sakk |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.069 Kilogram |
| Netokaal | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.197 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434966 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |