Danfoss logo
ETC 1H

Elektrooniline termostaadi juhtimine, ETC 1H2

077F1395

Funktsioon: Standardne termostaat, Toitepinge [V] AC: 120, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 120

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Soovitatav asendamine: 080N0013

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel7(c)-I7(a)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonStandardne termostaat
HeakskiitCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
KatePINNATUD TRÜKKPLAAT
Klemmide arv [tk]6 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile120 tükki
Külmaerisus [°C]1.0 °C
Külmaerisus [°F]33.8 °F
Külmväljalülitus [°C]0.0 °C
Külmväljalülitus [°F]32.0 °F
Lisakontakt. kaitsekl.FLA5 (MK4)
Lisakontaktid, nr. [tk]1 tükki
Material DescriptionDEL TC 1H2 El.Thermostat,120V Std.Sampl.
Min aeg sees [s]300 s
Min aeg väljas [s]300 s
Muud RoHS-dokumendidEAEU RoHS
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineElectronic Controllers and Services
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Relee põhiandmedLRA96 FLA16
Sagedus [Hz]60 Hz
SCIPi kausta nr4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
SCIPi kausta tootenimiETC 1H
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]10.0 °C
Soe väljalülitus [°F]50.0 °F
Soojaerisus [°C]1.0 °C
Soojaerisus [°F]33.8 °F
SpindelPEATAMISEGA
Sulatusanduri tüüp077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Sulatustemp. [°C]5.00 °C
Sulatustemp. [°F]41.00 °F
SulatustüüpMEETOD 2
Temp-anduri tüüp077F8751 - 8769
Temp-säteKnob
Toitepinge [V] AC120 V
Toote nimetusElektrooniline termostaadi juhtimine
Toote tüüpETC 1H2
TooterühmTemperatuuriregulaatorid
TootetarvikudElectron. control accessories
UL-klassifikatsioonYes
Varuklemmi suurus [mm]6,3 x 0,8 mm sakk

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.065 Kilogram
Netokaal0.054 Kilogram
Volume0.197 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428434980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm