Aurujahutusventiil, TXI 2, Otsmuhv
068-3360
Sissevooluava suurus [tolli]: 3/8 in, Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/2 in, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, null: 1 - 5, Temperatuurivahemik [°C]: 80 - 110
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
068-3360
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a)6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | EACLLC CDC TYSK |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1500 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 59.0 in |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Material Description | TXI2 Desuperheat Valve w/o Orifice |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuvahemik (Pi) [bar] [max] | 5 bar |
| Rõhuvahemik (Pi) [bar] [min] | 1 bar |
| SCIPi kausta nr | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIPi kausta tootenimi | TU/TC |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Otsmuhv |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 3/8 in |
| Staatiline ülekuumuti (SS) [°C] | 101.50 °C |
| Staatiline ülekuumuti (SS) [°F] | 182.70 °F |
| Suund | Nurgaga |
| Suurim töörõhk [bar] | 34.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 500 psig |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | 175 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 110 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | 80 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 230 °F |
| Toote nimetus | Aurujahutusventiil |
| Toote tüüp | TXI 2 |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 1/2 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Otsmuhv |
| Vedelikurühm | 2 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.336 Kilogram |
| Netokaal | 0.313 Kilogram |
| Volume | 0.486 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422103158 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |