Ventilaatori kiiruse kontroller, RGE
061H3064
Tehaseseade [bar]: 32, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 8, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 39, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 16, Tüübinimetus: RGE-Z1N6F-7DS
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
061H3064
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faaside arv | 1 |
| Heakskiit | CECSA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Ei |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 900 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 35.4 in |
| Klemmide arv [tk] | 2 tükki |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Korpus | SULETUD |
| Korpuse standard IP | IP54 |
| Külmutusagensid | R407HR410AR449BR450AR513A |
| Material Description | RGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS |
| Max voolu väljund/faas [A] | 2 A |
| Min kiirusseade [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| P-riba, max [bar] | 8.0 bar |
| P-riba, max [psi] | 116.0 psi |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purunemisrõhk [bar] | 131.0 bar |
| Purunemisrõhk [psig] | 1900 psig |
| Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] | 566.00 psig |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] | 39.00 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] | 16.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max] | 3.90 MPa |
| Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min] | 1.60 MPa |
| Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] | 232.00 psig |
| Rõhuühendus, kirjeldus | Schraderiga |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendrõhk sisemine/välimine | Sisemine |
| Sisendrõhu ühend, tüüp | Otsmuhv |
| Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli] | 1/4 |
| Sisendrõhu ühenduse mõõt, st | DIN 8906 |
| Suurim töörõhk [bar] | 47.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 681 psig |
| Tehaseseade [psig] | 464.0 psig |
| Toitepinge [V] AC [max] | 240 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 200 V |
| Toote nimetus | Ventilaatori kiiruse kontroller |
| Toote tüüp | RGE |
| Tooterühm | Elektroonilised regulaatorid |
| Tootetarvikud | Ei |
| Tüübinimetus | RGE-Z1N6F-7DS |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 55 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 131 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.571 Kilogram |
| Netokaal | 0.542 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 1.369 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275637 |