Diferentsiaalrõhulüliti, MP54
060B210991
Lähtestusfunktsioon: Käsitsi min., Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Korpuse standard IP: IP20, Suurim töörõhk [bar]: 17
060B210991
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriühendus | Pöörd-kaabliliitmik |
| Elektriühendus, standardne | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse suurus | NPSM 1/2 - 14 |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 250 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVLühisekaitse, kaitse: 2 A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,0 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–1,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,2–1,5 mm2 |
| Fikseeritud diferentsiaal [bar] | 0.41 bar |
| Fikseeritud diferentsiaal [psi] | 6 psi |
| Heakskiit | CCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS HiinaTYSKc UL us UL873, CS C22.2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kinnitusfaili nimi | E31024 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 21 tükki |
| Kontakt, diferentsiaal [bar] | 0.20 bar |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V |
| Korpuse standard IP | IP20 |
| Külmutusagensid | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Lähtestusfunktsioon | Käsitsi min. |
| Material Description | MP54 Diff. Pressure Switch M/21 |
| Max testrõhk [bar] Pe | 22.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 319.0 psig |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Reguleerimine | Katkesti rõhu langemise jaoks |
| Relee vabastusaeg [s] | 120 s |
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhuühendus, standardne | DIN 8906 |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4 tolli |
| Rõhuühenduse tüüp | Otsmuhv |
| Seadmed | Termoaegrelee |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 17.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 245 psig |
| Toote kirjeldus | Dif. Rõhulüliti |
| Toote nimetus | Diferentsiaalrõhulüliti |
| Toote tüüp | MP54 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Üldine lisavarustus |
| Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [max] | 12 bar |
| Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [min] | -1 bar |
| Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [max] | 175 psig |
| Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [min] | -15 psig |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Ümbr. temp. Märkus | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 60 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 140 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.79 Kilogram |
| Netokaal | 0.693 Kilogram |
| Volume | 1.972 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424499488 |
| Proposition 65 | Cancer |