Danfoss logo
MP55_060B205491

Diferentsiaalrõhulüliti, MP55

060B205491

Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.3 - 4.5, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi min., Rõhuühenduse tüüp: Koonusmutter, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Korpuse standard IP: IP20, Suurim töörõhk [bar]: 17

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif-rõhu seadevahemik [bar] [max]4.50 bar
Dif-rõhu seadevahemik [bar] [min]0.30 bar
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [max]0.45 MPa
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [min]0.03 MPa
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [max]65.0 psi
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [min]4.3 psi
ElektriühendusPöörd-kaabliliitmik
Elektriühendus, standardneANSI/ASME B1.20.1
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse suurusNPSM 1/2 - 14
ELi RoHS-vastavusOut of scope
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 250 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVLühisekaitse, kaitse: 2 A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,2–1,0 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–1,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,2–1,5 mm2
HeakskiitCCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHS HiinaTYSKc UL us UL873, CS C22.2
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli]36 in
Kapilllaartoru pikkus [mm]900 mm
Kinnitusfaili nimiE31024
Kogus vastavalt pakendi formaadile21 tükki
Kontakt, diferentsiaal [bar]0.20 bar
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V
Korpuse standard IPIP20
KülmutusagensidR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
LähtestusfunktsioonKäsitsi min.
Material DescriptionMP55 Diff. Pressure Switch M/21
Max testrõhk [bar] Pe22.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Max testrõhk [psig]319.0 psig
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ReguleerimineKatkesti rõhu langemise jaoks
Relee vabastusaeg [s]45 s
Rõhk sise/välisEmane
Rõhuühendus, standardneDIN 8912
Rõhuühenduse mõõt1/4 tolli
Rõhuühenduse tüüpKoonusmutter
SeadmedTermoaegrelee
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]17.0 bar
Suurim töörõhk [psig]245 psig
Tehaseseade [psig]9.0 psig
Toote kirjeldusDif. Rõhulüliti
Toote nimetusDiferentsiaalrõhulüliti
Toote tüüpMP55
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudÜldine lisavarustus
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [max]12 bar
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [min]-1 bar
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [max]175 psig
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [min]-15 psig
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Ümbr. temp. MärkusBellows max 100 °C/212 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]140 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.903 Kilogram
Netokaal0.795 Kilogram
Volume1.972 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424499518
Proposition 65Cancer