Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Ülekoormusrelee, TI 16C

047H0207

Otseühendusega mootori käiviti vool [A] [min]: 1.8, Otseühendusega mootori käiviti vool [A] [max]: 2.8
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
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toode047H4207
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Material DescriptionTI 16C TERMORELEE 1,8-2,8A
Otseühendusega mootori käiviti vool [A] [max]2.80 A
Iseloomulik
Väärtus
Otseühendusega mootori käiviti vool [A] [min]1.80 A
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisaldab akusidNo
Star-delta käiviti vool [A] [max]4.80 A
Star-delta käiviti vool [A] [min]3.20 A
Toote nimetusÜlekoormusrelee
Toote tüüpTI 16C
TooterühmKontaktorid ja mootori käivitid
UL-i kinnitusfaili nimiE82701
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.112 Kilogram
Netokaal0.108 Kilogram
Volume0.233 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423014293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm