Danfoss logo
Circuit Breakers, CTI 25M

Kaitselüliti, CTI 25M

047B3148

Tootele kasutamiseks: Mootorid, Funktsioon: Ülekoormus- ja lühisekaitse, Lahutusv. Ics, 380–415 V: 100, Max. koormus, AC-3 [kW]: 2.2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonÜlekoormus- ja lühisekaitse
HeakskiitCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Lahutusv. Ics, 380–415 V100 kA
Material DescriptionCTI 25M Circuit breaker M/20
Max kaitse rakendumise vool [A]82.0 A
Iseloomulik
Väärtus
Max. koormus, AC-3 [kW]2.20 kW
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusKaitselüliti
Toote tüüpCTI 25M
Tootele kasutamiseksMootorid
TooterühmKontaktorid ja mootori käivitid
UL-i kinnitusfaili nimiE148460
UL-klassifikatsioonYes
Vooluvahemik [A] [max]6.30 A
Vooluvahemik [A] [min]4.00 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.334 Kilogram
Netokaal0.309 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.39 Liter
EAN/UPC5702423144914