Kaitselüliti, CTI 15
047B3056
Tootele kasutamiseks: Mootorid, Funktsioon: Ülekoormus- ja lühisekaitse, Lahutusv. Ics, 380–415 V: 30, Max. koormus, AC-3 [kW]: 1.5
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
047B3056
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | Ülekoormus- ja lühisekaitse |
| Heakskiit | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 23 tükki |
| Lahutusv. Ics, 380–415 V | 30 kA |
| Material Description | CTI 15 Circuit breaker M/23 |
| Max kaitse rakendumise vool [A] | 44.0 A |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Max. koormus, AC-3 [kW] | 1.50 kW |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Kaitselüliti |
| Toote tüüp | CTI 15 |
| Tootele kasutamiseks | Mootorid |
| Tooterühm | Kontaktorid ja mootori käivitid |
| UL-i kinnitusfaili nimi | E148460 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Vooluvahemik [A] [max] | 4.00 A |
| Vooluvahemik [A] [min] | 2.50 A |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.304 Kilogram |
| Netokaal | 0.304 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.398 Liter |
| EAN/UPC | 5702423188079 |