040B0399
040B0399
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 24 tükki |
| Material Description | Sight glass high pressure |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 140.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 2030 psig |
| Toote nimetus | Sight glass |
| Toote tüüp | Spare part |
| Tootele kasutamiseks | OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
| Tooterühm | Õlihalduse varuosad |
| Tüübinimetus | Vaateklaas |
| Ühenduse suurus [in] | 1 1/4 in |
| Ühenduse tüüp | UNF |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 220 Gram |
| Netokaal | 200 Gram |
| Volume | 0.414 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193968 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |