040B0398
040B0398
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | Bling flange 168 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Toote nimetus | Flange |
| Toote tüüp | Spare part |
| Tootele kasutamiseks | OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
| Tooterühm | Õlihalduse varuosad |
| Tüübinimetus | Flange |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 17.71 Kilogram |
| Netokaal | 17.5 Kilogram |
| Volume | 6.533 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |