Elektrooniline sujuvkäiviti, MCI 50CM-3 I-O
037N0401
Mähise pinge [V] D: 24 - 480, Toitepinge [V] AC: 400, Juhitud faasid: 3
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
037N0401
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Fikseeritud seade | Jah |
| Heakskiit | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Juhitud faasid | 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Mähise pinge [V] DC [max] | 480 V |
| Mähise pinge [V] DC [min] | 24 V |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Mähise pinge 50/60 Hz juures [max] | 480 V |
| Mähise pinge 50/60 Hz juures [min] | 24 V |
| Material Description | MCI 50CM-3 IO Electroni soft starte M/10 |
| Max. koormus (möödavool) [A] | 50 A |
| Max. koormus [A] | 35 A |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toitepinge [V] AC | 400 V |
| Toote nimetus | Elektrooniline sujuvkäiviti |
| Toote tüüp | MCI 50CM-3 I-O |
| Tootele kasutamiseks | Kompressor |
| Tooterühm | Kontaktorid ja mootori käivitid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.764 Kilogram |
| Netokaal | 2.626 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5702423225774 |