Danfoss logo
Soft starter MCI

Elektrooniline sujuvkäiviti, MCI 12CH

037N0095

Mähise pinge 50/60 Hz juures: 208 - 240, Juhitud faasid: 3, Max. koormus [A]: 12
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
Fikseeritud seadeJah
HeakskiitCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Hiina RoHS-i vastavusYes
Juhitud faasid3
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Mähise pinge 50/60 Hz juures [max]240 V
Iseloomulik
Väärtus
Mähise pinge 50/60 Hz juures [min]208 V
Material DescriptionMCI 12CH Electronic soft starter M/20
Max. koormus [A]12 A
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toitepinge [V] AC [max]415 V
Toitepinge [V] AC [min]380 V
Toote nimetusElektrooniline sujuvkäiviti
Toote tüüpMCI 12CH
Tootele kasutamiseksKaubanduslik kompressor
TooterühmKontaktorid ja mootori käivitid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.39 Kilogram
Netokaal0.371 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.978 Liter
EAN/UPC5702423202898