Danfoss logo
MCI 25, electronic softstarter, Ci-tronic

Elektrooniline sujuvkäiviti, MCI 30 I-O

037N0070

Mähise pinge [V] D: 24 - 480, Toitepinge [V] AC: 400, Juhitud faasid: 2
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
Fikseeritud seadeEi
FunktsioonABIKONTAKT
HeakskiitCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
Juhitud faasid2
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Mähise pinge [V] DC [max]480 V
Mähise pinge [V] DC [min]24 V
Iseloomulik
Väärtus
Mähise pinge 50/60 Hz juures [max]480 V
Mähise pinge 50/60 Hz juures [min]24 V
Material DescriptionMCI 30, PEHMEKÄIVITI 400-480V
Max. koormus (möödavool) [A]30 A
Max. koormus [A]25 A
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toitepinge [V] AC400 V
Toote nimetusElektrooniline sujuvkäiviti
Toote tüüpMCI 30 I-O
TooterühmKontaktorid ja mootori käivitid
UL-i kinnitusfaili nimiE198251
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.15 Kilogram
Netokaal1.15 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume2.933 Liter
EAN/UPC5702423134687