Elektrooniline sujuvkäiviti, TCI 15
037N0045
Toitepinge [V] AC: 230 - 480, Juhitud faasid: 1
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
037N0045
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Fikseeritud seade | Ei |
| Heakskiit | C UL US LOENDISCEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Juhitud faasid | 1 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Material Description | TCI 15 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Max. koormus [A] | 15 A |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toitepinge [V] AC [max] | 480 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 230 V |
| Toote nimetus | Elektrooniline sujuvkäiviti |
| Toote tüüp | TCI 15 |
| Tooterühm | Kontaktorid ja mootori käivitid |
| UL-i kinnitusfaili nimi | E198251 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.688 Kilogram |
| Netokaal | 0.67 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 1.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702423108756 |