Danfoss logo
Contactor, CI 30_037H404113, 037H404117, 037H404123

Kontaktor, CI 25

037H405132

Põhikontaktid: 3, AC-1 koormus Ith, avatud: 40, Mähise pinge 50 Hz juures: 220 - 230, Mähise pinge 60 Hz juures: 220

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
AC-1 koormus Ith, avatud40.0 A
AC-1 koormus Ithe, korpus25.0 A
AC-3 koormus le25.0 A
AC-3 võimsus @ 220–240 V5.5 kW
AC-3 võimsus @ 380–690 V11.0 kW
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toode037H0051
Kogus vastavalt pakendi formaadile25 tükki
Iseloomulik
Väärtus
Mähise pinge 50 Hz juures [max]230 V
Mähise pinge 50 Hz juures [min]220 V
Mähise pinge 60 Hz juures220 V
Material DescriptionCI 25 Contactor 5.5kW@220-240V I/25
Max täiendavad lisakontaktid4
Pakendi formaatTööstuspakend
Põhikontaktid3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusKontaktor
Toote tüüpCI 25
TooterühmKontaktorid ja mootori käivitid
UL-i kinnitusfaili nimiE63581
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.341 Kilogram
Netokaal0.333 Kilogram
Volume0.45 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423002641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm