Danfoss logo
Contactor CI 5

Kontaktor, CI 5-12

037H350732

Põhikontaktid: 3, AC-1 koormus Ith, avatud: 20, Mähise pinge 60 Hz juures: 230
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
AC-1 koormus Ith, avatud20.0 A
AC-1 koormus Ithe, korpus16.0 A
AC-3 koormus le11.5 A
AC-3 võimsus @ 220–240 V3.0 kW
AC-3 võimsus @ 380–500 V5.5 kW
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile5 tükki
Iseloomulik
Väärtus
Mähise pinge [V] D230 V
Mähise pinge 60 Hz juures230 V
Material DescriptionCI 5-12 Contactor 3.0kW@220-240V M/5
Max täiendavad lisakontaktid4
Pakendi formaatMultipakend
Põhikontaktid3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisseehit. lisa Normaalselt avatud kontaktid1
Toote nimetusKontaktor
Toote tüüpCI 5-12
TooterühmKontaktorid ja mootori käivitid
UL-i kinnitusfaili nimiE63581
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.164 Kilogram
Netokaal0.152 Kilogram
Volume0.164 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423265923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm