Danfoss logo
Contactor CI

Kontaktor, CI 37

037H005632

Põhikontaktid: 3, AC-1 koormus Ith, avatud: 80, Mähise pinge 50 Hz juures: 220 - 230, Mähise pinge 60 Hz juures: 220
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
AC-1 koormus Ith, avatud80.0 A
AC-1 koormus Ithe, korpus63.0 A
AC-3 koormus le37.0 A
AC-3 võimsus @ 220–240 V10.0 kW
AC-3 võimsus @ 380–690 V18.5 kW
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
Identne toode037H005632
Kogus vastavalt pakendi formaadile18 tükki
Iseloomulik
Väärtus
Mähise pinge 50 Hz juures [max]230 V
Mähise pinge 50 Hz juures [min]220 V
Mähise pinge 60 Hz juures220 V
Material DescriptionCI 37 Contactor 10.0kW@220-240V M/18
Max täiendavad lisakontaktid4
Pakendi formaatMultipakend
Põhikontaktid3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusKontaktor
Toote tüüpCI 37
TooterühmKontaktorid ja mootori käivitid
UL-i kinnitusfaili nimiE63581
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.81 Kilogram
Netokaal0.764 Kilogram
Volume1.13 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423053278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm