034Z5003
034Z5003
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Käsijuhtimise valik | AST-G hooldusjuhtseadeKäsitsi mähis |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Kõik toimingud | 480 (poolsammud) |
| Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max] | 85 °C |
| Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min] | -30 °C |
| Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max] | 185 °F |
| Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min] | -22 °F |
| Külmutusagensid | R1234yfR134aR290R32R410A |
| Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [max] | 70 °C |
| Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [min] | -30 °C |
| Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [max] | 158 °F |
| Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
| Määrdeainete sobivus | POE |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 024 I/10 |
| Max leke [cm³/min] | 210 cm³/min |
| MaxOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 508 psig |
| Mootori tüüp | Püsimagnetiga samm-mootor |
| Nimimahutavus R1234yf [TR] | 2.68 TR |
| Nimivõimsus R1234yf [kW] | 9.43 kW |
| Nimivõimsus R134a [kW] | 12.86 kW |
| Nimivõimsus R134a [kW] | 3.66 TR |
| Nimivõimsus R290 [kW] | 17.87 kW |
| Nimivõimsus R290 [TR] | 5.08 TR |
| Nimivõimsus R32a [kW] | 30.30 kW |
| Nimivõimsus R32a [TR] | 8.62 TR |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Nimivõimsus R410A [kW] | 20.52 kW |
| Nimivõimsus R410A [TR] | 5.83 TR |
| Nimivõimsuse tingimused [SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Osade programmi nimi | MDL EX024 |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Pealevoolu suund | Kahesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemise ühenduse mõõt | 28 |
| Sisemise ühenduse tüüp | ProTight metric thread |
| Suhteline niiskus (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Suhteline niiskus (RH) [%] [Max] | 0 % RH |
| Suurim töörõhk [bar] | 35.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 508 psig |
| Toimingu režiim | 1-2 ergastus (poolsamm)2-2 ergastus (täissamm) |
| Toote nimetus | Expansion module |
| Toote tüüp | MDL EX024 |
| Tooterühm | Moodulid ja koostud |
| Väline ühendus, välimine/sisemine | Isane |
| Välise ühenduse mõõt | 24 |
| Välise ühenduse tüüp | ProTight metric thread |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
| Ventiili avamise impulsid @ normaalvool | 55 ± 16 steps |
| Ventiili avamise impulsid @ vastasuunalinevool | 55 ± 16 steps |
| Vooluava suurus [mm] | 2.40 mm |
| Vooluhulga karakteristik | Lineaarne |