Danfoss logo
-product-details

034Z5002

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Internal conn. Male/FemaleFemale
Käsijuhtimise valikAST-G hooldusjuhtseadeKäsitsi mähis
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Kõik toimingud480 (poolsammud)
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max]85 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min]-30 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max]185 °F
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min]-22 °F
KülmutusagensidR1234yfR134aR290R32R410A
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [max]70 °C
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [min]-30 °C
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [max]158 °F
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Määrdeainete sobivusPOE
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 020 I/10
Max leke [cm³/min]210 cm³/min
MaxOPD [bar]35.0 bar
MaxOPD [psig]508 psig
Mootori tüüpPüsimagnetiga samm-mootor
Nimimahutavus R1234yf [TR]2.34 TR
Nimivõimsus R1234yf [kW]8.22 kW
Nimivõimsus R134a [kW]11.22 kW
Nimivõimsus R134a [kW]3.19 TR
Nimivõimsus R290 [kW]15.53 kW
Nimivõimsus R290 [TR]4.42 TR
Nimivõimsus R32a [kW]26.26 kW
Nimivõimsus R32a [TR]7.47 TR
Iseloomulik
Väärtus
Nimivõimsus R410A [kW]17.78 kW
Nimivõimsus R410A [TR]5.06 TR
Nimivõimsuse tingimused [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Osade programmi nimiMDL EX020
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sisaldab akusidNo
Sisemise ühenduse mõõt28
Sisemise ühenduse tüüpProTight metric thread
Suhteline niiskus (RH) [%] [Max]95 % RH
Suhteline niiskus (RH) [%] [Max]0 % RH
Suurim töörõhk [bar]35.0 bar
Suurim töörõhk [psig]508 psig
Toimingu režiim1-2 ergastus (poolsamm)2-2 ergastus (täissamm)
Toote nimetusExpansion module
Toote tüüpMDL EX020
TooterühmMoodulid ja koostud
Väline ühendus, välimine/sisemineIsane
Välise ühenduse mõõt24
Välise ühenduse tüüpProTight metric thread
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Ventiili avamise impulsid @ normaalvool55 ± 16 steps
Ventiili avamise impulsid @ vastasuunalinevool55 ± 16 steps
Vooluava suurus [mm]2.00 mm
Vooluhulga karakteristikLineaarne