Danfoss logo
-product-details

034L0027

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HeakskiitC UL US LOENDISUA
HooldatavEi
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile36 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
Material DescriptionAXV I injection valve I/36
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaatorLasergraveeritud ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rõhu ühtlustamineSisemine ühtlustamine
Rõhuvahemik [bar] [Max]3.20 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.50 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]46.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]7.00 psi
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Iseloomulik
Väärtus
Sissevooluava suurus [mm]10.00 mm
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]711 psig
Tehaseseade [psig]60.7 psig
Toote nimetusAutomaatne paisumisventiil
Toote tüüpAXV 05I3
TooterühmPaisumisventiilid
Ühenduse materjalBimetall: Teras/vask
ULi heakskiidetud külmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
Väljavooluava mõõt [mm]12.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
Vedelikurühm2
Vedru tüüp3
Vooluava suurus05
Vooluava võimsus [kW]2.56 kW
Vooluava võimsus [TR]0.73 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal210 Gram
Netokaal179 Gram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255293705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm