Danfoss logo
Brazing connector, female M28, 3/4''x10

034G4592

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Internal conn. Male/FemaleFemale
Kogus vastavalt pakendi formaadile60 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
Material DescriptionBrazing conn, female M28, 3/4 in I/60
Max pingutusmoment [Nm]120 Nm
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sisaldab akusidNo
Sisemise ühenduse mõõt28
Sisemise ühenduse tüüpProTight metric thread
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Suurim töörõhk [psig]711 psig
Toote nimetusAdapter
Toote tüüpPSA
Töötemperatuur [°C] [Max]120 °C
Töötemperatuur [°C] [Min]-30 °C
Töötemperatuur [°F] [Max]248 °F
Töötemperatuur [°F] [min]-22 °F
TooterühmÜldine lisavarustus
Ühenduse materjalRoostevaba teras
Välise ühenduse mõõt3/4 mm
Välise ühenduse tüüpSolder, ODF

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal64.6 Gram
Netokaal64.6 Gram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162984437
Proposition 65Cancer