034G4564
034G4564
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Internal conn. Male/Female | Male |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 60 tükki |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| Material Description | Connector ass'y, male M24, 3/4 inch I/60 |
| Max pingutusmoment [Nm] | 72 Nm |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemise ühenduse mõõt | 24 |
| Sisemise ühenduse tüüp | ProTight metric thread |
| Suurim töörõhk [bar] | 49.0 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Suurim töörõhk [psig] | 711 psig |
| Toote nimetus | Adapter |
| Toote tüüp | PSA |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Töötemperatuur [°C] [Min] | -30 °C |
| Töötemperatuur [°F] [Max] | 248 °F |
| Töötemperatuur [°F] [min] | -22 °F |
| Tooterühm | Üldine lisavarustus |
| Ühenduse materjal | Roostevaba teras |
| Välise ühenduse mõõt | 3/4 mm |
| Välise ühenduse tüüp | Solder, ODF |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 67.8 Gram |
| Netokaal | 67.8 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982501 |
| Proposition 65 | Cancer |