Danfoss logo
ID542 Connector ass'y, male M24, 1/2''x10

034G4563

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Internal conn. Male/FemaleMale
Kogus vastavalt pakendi formaadile60 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
Material DescriptionConnector ass'y, male M24, 1/2 inch I/60
Max pingutusmoment [Nm]72 Nm
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sisaldab akusidNo
Sisemise ühenduse mõõt24
Sisemise ühenduse tüüpProTight metric thread
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Suurim töörõhk [psig]711 psig
Toote nimetusAdapter
Toote tüüpPSA
Töötemperatuur [°C] [Max]120 °C
Töötemperatuur [°C] [Min]-30 °C
Töötemperatuur [°F] [Max]248 °F
Töötemperatuur [°F] [min]-22 °F
TooterühmÜldine lisavarustus
Ühenduse materjalRoostevaba teras
Välise ühenduse mõõt1/2 mm
Välise ühenduse tüüpSolder, ODF

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal81 Gram
Netokaal81 Gram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162982495
Proposition 65Cancer