Danfoss logo
Electric expansion valve, EVRP 1.4 032F4011

032F8019

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.3
Cv väärtus [gal/min]0.144 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonNC
HeakskiitEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Käsijuhtimise valikEi
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]32 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile18 tükki
KülmutusagensidR134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A
Kv väärtus [m³/h]0.125 m³/h
Määrdeainete sobivusABMOPAGPAOPOEPVE
MähisEi
Material DescriptionEVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18
MaxOPD[bar] 10 W AC21 bar
MinODP [bar]0.000 bar
MOPD [bar/psi]Gas
Pakendi formaatMultipakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrd3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445
SCIPi kausta tootenimiEVRP
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODM
Sissevooluava suurus [tolli]3/8 in
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]0 °C
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]28.0 bar
Suurim töörõhk [psig]400 psig
Täiturmootori süsteem [mm]13.5 mm
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEVRPH 2.0
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudEi
TüübinimetusSolenoidventiil, joodis
Välisõhu temperatuurVt insenertehnilist lehte
Väljavooluava mõõt [tolli]3/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODM
Vooluava suurus [mm]2.00 mm

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.262 Kilogram
Netokaal0.262 Kilogram
Volume1.112 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428307406
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm