Plate, S42/PL.0.4 304 TL 1234R/L S.L
030U1096
Connection: DN150, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U1096
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S42 PL.0,4 AISI 304 TL 1234R/L SL |
| Model | S42/PL.0.4 304 TL 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Tihedus [mm] | 0.4 mm |
| Toote nimetus | Spare part |
| Toote tüüp | Plate |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Ühendus | DN150 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.79 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Netokaal | 1.79 Kilogram |