Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Õlipõleti düüsid, LE, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 45 °, Solid

030F4720

1.00GAL 45S LE

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENEi
Definitsioonipunkt [Kg/h]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)-I6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]30
FiltritüüpPaagutus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus1.00GAL 45S LE
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilJah
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 45° S LE
Materjali tüüpMessing
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterSolid
pritsimismustri märgistusS
Pritsimisnurk [°]45 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIPi kausta tootenimiLE Nozzles 0.40-1.75 gph
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpLE
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]3.72 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]1.00 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.034 Kilogram
Netokaal0.033 Kilogram
Volume0.02 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425016202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm