Danfoss logo
Ventiilijaam, ICF 25-4-47H25, 25 mm, Ühendusstandard: ASME B 16.11-product-details

Ventiilijaam, ICF 25-4-47H25, 25 mm, Ühendusstandard: ASME B 16.11

027L0030

Ühenduse suurus [mm]: 25, Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: ZnCr04, Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HeakskiitCEEACTÜVUAUL
HooldatavICF varuosad
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
Küljepordi paigutusP2-P3-P5-P6
Küljeportide kogus [tk]4 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-47H25
Moodul 1Sulgeklapp
Moodul 1, tüüpICFS 25
Moodul 2Filter
Moodul 2, tüüpICFF 25E
Moodul 3Solenoidventiil
Moodul 3, tüüpICSG 25-25
Moodul 4Sulgeklapp
Moodul 4, tüüpICFS 25
Pakendi formaatÜksikpakend
PinnakateZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
SeadmedKate
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 25-4-47H25
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICF lisavarustus
Tüübikood ICFICF-25-4-25SSXFEH5SXXXXX4XXX
Ühenduse suurus [in]1 in
Ühenduse suurus [mm]25 mm
Ühenduse tüüpTeleskoopkeevitus
ÜhendusstandardASME B 16.11
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal21.334 Kilogram
Netokaal14.243 Kilogram
Volume65.121 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255254812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm