027L0017
027L0017
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heakskiit | CEUAUL |
| Hooldatav | ICF varuosad |
| Kategooria | II |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Roostevaba teras |
| Küljepordi paigutus | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Küljeportide kogus [tk] | 6 tükki |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Material Description | Valve Station ICF SS 25-6-42S15 |
| Moodul 1 | Sulgeklapp |
| Moodul 1, tüüp | ICFS SS 25 |
| Moodul 2 | Filter |
| Moodul 2, tüüp | ICFF SS 25 |
| Moodul 3 | Solenoidventiil |
| Moodul 3, tüüp | ICFG SS 25-15 |
| Moodul 4 | Tagasilöögiklapp |
| Moodul 4, tüüp | ICFC SS 25 |
| Moodul 5 | Pime ülemine kate |
| Moodul 5, tüüp | ICFB 25 |
| Moodul 6 | Sulgeklapp |
| Moodul 6, tüüp | ICFS SS 25 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pinnakate | ZnCr04 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Seadmed | Kate |
| Suund | Otsesuunaline |
| Suurim töörõhk [bar] | 65.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 943 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -76 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 248 °F |
| Toote kirjeldus | Juhtimislahendus |
| Toote nimetus | Ventiilijaam |
| Toote tüüp | ICF SS 25-6-42S15 |
| Tooterühm | Multifunktsionaalsed ventiilid |
| Tootetarvikud | ICF lisavarustus |
| Ühenduse suurus [in] | 1 1/4 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 32 mm |
| Ühenduse tüüp | Teleskoopkeevitus |
| Ühendusstandard | ASME B 16.11 |
| UL-i kinnitusfaili nimi | KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0 |
| Vedelikurühm | 1 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 27 Kilogram |
| Netokaal | 26 Kilogram |
| Volume | 65.121 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255233077 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |