Danfoss logo
-product-details

027L0016

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HeakskiitCEUAUL
HooldatavICF varuosad
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras
Küljepordi paigutusP2-P4-P5-P7-P9-P10
Küljeportide kogus [tk]6 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-42S10
Moodul 1Sulgeklapp
Moodul 1, tüüpICFS SS 25
Moodul 2Filter
Moodul 2, tüüpICFF SS 25
Moodul 3Solenoidventiil
Moodul 3, tüüpICFG SS 25-10
Moodul 4Tagasilöögiklapp
Moodul 4, tüüpICFC SS 25
Moodul 5Pime ülemine kate
Moodul 5, tüüpICFB 25
Moodul 6Sulgeklapp
Moodul 6, tüüpICFS SS 25
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatÜksikpakend
PinnakateZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
SeadmedKate
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF SS 25-6-42S10
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICF lisavarustus
Ühenduse suurus [in]1 in
Ühenduse suurus [mm]25 mm
Ühenduse tüüpTeleskoopkeevitus
ÜhendusstandardASME B 16.11
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal26.856 Kilogram
Netokaal26 Kilogram
Volume65.121 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255231417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm