Danfoss logo
ICS 50-32 Insert servo - 027H5211

Funktsioonimoodul, ICS 80

027H8201

Funktsioonimoodul, Cv väärtus [gal/min]: 98.6, Kv väärtus [m³/h]: 85, Tootele kasutamiseks: ICV 65

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min]98.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavICM / ICS / ICLX varuosad
KaubamärkICV Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv väärtus [m³/h]85.000 m³/h
Material DescriptionICS 65 funktsiooni moodul
Iseloomulik
Väärtus
Osad on komplektisTihendO-rings
Osade programmi nimiICS
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote kirjeldusFunktsioonimoodul
Toote nimetusFunktsioonimoodul
Toote tüüpICS 80
Tootele kasutamiseksICV 65
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid
TootetarvikudICM / ICS / ICLX lisavarustus

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.626 Kilogram
Netokaal2.46 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume5.187 Liter
EAN/UPC5702428971003